Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen
Baugröße | 210 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
enthält | Verschluss-Schraube |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 172,90 mm |
Dmax(S) | 220 mm |
Dmk | 100 mm |
Ds | 210 mm |
G1 | G1/2"-IG |
G2 | G1/4"-IG |
G3 | M8-IG |
H | 32 mm |
L2 | 46,50 mm |
LG1 | 12,20 mm |
LG2 | 11,80 mm |
LG3 | 11,10 mm |
Z (Hub) | 11 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Produktfamilie | SUF |
Baugröße | 210 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Volumen | 362 cm³ |
Saugkraft d2 | 1400 N |
Saugkraft | 2070 N |
Werkstückradius min. (konvex) | 750 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 12 mm |
Gewicht | 546 g |
Bestellhinweise: SUF 210 NBR-60 G1/2-IG VRS
Die Saugplatte SUF (Dichtring + Trägerplatte) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Dichtring DR-SUF
Verfügbares Zubehör: Tastventil TV, Sieb