Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen
Baugröße | 125 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
enthält | Verschluss-Schraube |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 98 mm |
Dmax(S) | 132 mm |
Ds | 125 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G1/8"-IG |
H | 29 mm |
L2 | 22 mm |
LG1 | 11,80 mm |
LG2 | 9,50 mm |
Z (Hub) | 8 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Produktfamilie | SUF |
Baugröße | 125 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Volumen | 96 cm³ |
Saugkraft d2 | 450 N |
Saugkraft | 730 N |
Werkstückradius min. (konvex) | 250 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 9 mm |
Gewicht | 195 g |
Bestellhinweise: SUF 125 NBR-60 G1/4-IG VRS
Die Saugplatte SUF (Dichtring + Trägerplatte) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Dichtring DR-SUF
Verfügbares Zubehör: Tastventil TV, Sieb