Flachsauggreifer SGN

  • Runder Flachsauggreifer zur Handhabung von empfindlichen Werkstücken
  • Anwendung bei glatten und unebenen Oberflächen
  • Einsatz in rauen Umgebungen mit hoher chemischer Beständigkeit

Unsere Highlights...

  • Dichtlippe mit speziellen Ausbildungen
  • Optimale Kombinationen von Bauform und Werkstoff
  • Robuste, widerstandsfähige Sauggreifer

Ihr Nutzen...

  • Hohe Saugkräfte und gute Haftreibung bei Querkräften
  • Für empfindliche Werkstücke und unebene Oberflächen einsetzbar
  • Für rauen Einsatz bei hoher chemischer Beständigkeit geeignet
 

Einzelartikel der Produktfamilie Flachsauggreifer SGN

 

  1. 1
  2. 2
SGN 8 SI-55 M5-AG
10.01.01.00745
Flachsauggreifer (rund), Handhabung empfindlicher Werkstücke mit unebener Oberfläche
Baugröße: 8
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
SGN 8 NBR-55 M5-AG
10.01.01.00715
Flachsauggreifer (rund), Handhabung empfindlicher Werkstücke mit unebener Oberfläche
Baugröße: 8
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
SGN 6.3 NBR-55 M5-AG
10.01.01.00197
Flachsauggreifer (rund), Handhabung empfindlicher Werkstücke mit unebener Oberfläche
Baugröße: 6.3
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
SGN 10 NBR-55 M5-AG
10.01.01.00198
Flachsauggreifer (rund), Handhabung empfindlicher Werkstücke mit unebener Oberfläche
Baugröße: 10
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
SGN 16 NBR-55 M5-AG
10.01.01.00199
Flachsauggreifer (rund), Handhabung empfindlicher Werkstücke mit unebener Oberfläche
Baugröße: 16
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
SGN 45 ECO-60 G1/4-IG
10.01.01.00215
Flachsauggreifer (rund), Handhabung von Werkstücken bei hoher chemischer Beständigkeit
Baugröße: 45
Saugerwerkstoff: Epichlor ECO
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
SGN 45 SI-60 G1/4-IG
10.01.01.00216
Flachsauggreifer (rund), Handhabung von Werkstücken bei hoher chemischer Beständigkeit
Baugröße: 45
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
SGN 45 ECO-60 G1/4-AG
10.01.01.00217
Flachsauggreifer (rund), Handhabung von Werkstücken bei hoher chemischer Beständigkeit
Baugröße: 45
Saugerwerkstoff: Epichlor ECO
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
SGN 45 SI-60 G1/4-AG
10.01.01.00218
Flachsauggreifer (rund), Handhabung von Werkstücken bei hoher chemischer Beständigkeit
Baugröße: 45
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
SGN 25 NBR-55 G1/8-AG
10.01.01.00200
Flachsauggreifer (rund), Handhabung empfindlicher Werkstücke mit unebener Oberfläche
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG

  1. 1
  2. 2