Balgsauger SAB2 P (2,5 Falten)

  • Runder Balgsauger mit 2,5 Falten für die Handhabung von Blechteilen z. B. in CNC-Metallbearbeitungs- und Laserschneidmaschinen
  • Anwendungen mit hohen Anforderungen an Haltekräfte und Querkraftaufnahme selbst auf geölter und verschmutzter Werkstückoberfläche
  • Einsatz in Flächengreifsystemen und „Sauger-Teppichen“; optional mit integrierten Strömungswiderständen zur Reduzierung von auftretender Leckage bei Werkstück-Teilbelegung

Unsere Highlights...

  • Werkzeuglose Montage durch Einsteckfunktion („Push-In“)
  • Optimierte Dichtlippe mit Radialstegen und Dichtkante
  • Weicher Faltenbalg mit großem Hub bei geringer Rückstellkraft
  • Zwei Werkstoffvarianten NBR und HT1

Ihr Nutzen...

  • Schneller Ein- und Ausbau der Sauger
  • Hohe Saugkraft auch bei robusten Umgebungsbedingungen (z. B. durch Öl, Späne oder Verschmutzung)
  • Einsatz in Flächengreifsystemen und „Sauger-Teppichen“; Ausgleich von Höhenunterschieden und Dämpfungseffekt
  • Hohe Verschleißfestigkeit und Ozonbeständigkeit (NBR) bzw. Abdruckfreiheit (HT1)
 

Einzelartikel der Produktfamilie Balgsauger SAB2 P (2,5 Falten)

 

SAB2 20 HT1-60 P
Neu
SAB2 20 HT1-60 P
10.01.06.03235
Balgsauger (rund) mit 2,5 Falten für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 20
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Faltenanzahl: 2.5
Bauform: Push In
SAB2 20 NBR-60 P
Neu
SAB2 20 NBR-60 P
10.01.06.03263
Balgsauger (rund) mit 2,5 Falten für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
Bauform: Push In