Balgsauggreifer SAB (1,5 Falten)

  • Runder Balgsauggreifer mit 1,5 Falten zur Handhabung von Blechen mit höchster Dynamik (Verkürzung der Taktzeiten)
  • Handhabung von Dünn- und Aluminiumblechen ohne Einbeulen oder Tiefziehen des Bleches
  • Handhabung von geformten Blechen, Faltenstruktur ermöglicht optimale Anpassung
  • Einsatz z. B. in Feedersystemen für Pressenstraßen in der Automobilindustrie
  • Verschiebungsfreie Handhabung von geölten Blechen durch Spezialnut an der Saugerunterseite, z. B. zur genauen Positionierung in Stanzmaschinen etc.

Unsere Highlights...

  • Breites Durchmesserspektrum
  • 1,5 Falten
  • Hohe Steifigkeit der oberen Falte
  • Großflächige, strukturierte innere Abstützung
  • Anvulkanisierter Nippel

Ihr Nutzen...

  • Große Auswahl für unterschiedliche Werkstückgeometrien
  • Optimale Anpassung und Abdichtung auch bei gewölbten Werkstücken, sehr gute Dämpfung beim Aufsetzen
  • Sehr gute Stabilität bei horizontalen Kräften und Querbeschleunigungen
  • Vermeiden von Tiefziehen und höchste Aufnahme von Querkräften auf geölten Blechen
  • Vermeidung von Schäden und Stillstand durch Saugerverlust
 

Einzelartikel innerhalb der Produktfamilie Balgsauggreifer SAB (1,5 Falten)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SAB 22 NBR-60 G1/4-AG
SAB 22 NBR-60 G1/4-AG
10.01.06.01653
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 22
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Nippelwerkstoff: Aluminium
Faltenanzahl: 1.5
SAB 22 NBR-60 G1/4-IG
SAB 22 NBR-60 G1/4-IG
10.01.06.01533
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 22
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Nippelwerkstoff: Aluminium
Faltenanzahl: 1.5
SAB 22 NBR-60 G3/8-IG
SAB 22 NBR-60 G3/8-IG
10.01.06.01650
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 22
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Faltenanzahl: 1.5
SAB 22 NBR-60 M10-AG
SAB 22 NBR-60 M10-AG
10.01.06.01654
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 22
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: M10-AG
Nippelwerkstoff: Stahl
Faltenanzahl: 1.5
SAB 22 NBR-60 M14x1.5-AG
SAB 22 NBR-60 M14x1.5-AG
10.01.06.01655
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 22
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: M14x1.5-AG
Nippelwerkstoff: Aluminium
Faltenanzahl: 1.5
SAB 22 NBR-60 RA
SAB 22 NBR-60 RA
10.01.06.01663
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 22
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: Rechteckadapter
Nippelwerkstoff: Aluminium
Faltenanzahl: 1.5
SAB 30 NBR-60 G1/4-AG
SAB 30 NBR-60 G1/4-AG
10.01.06.01197
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Nippelwerkstoff: Aluminium
Faltenanzahl: 1.5
SAB 30 NBR-60 G1/4-IG
SAB 30 NBR-60 G1/4-IG
10.01.06.01196
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Nippelwerkstoff: Aluminium
Faltenanzahl: 1.5
SAB 30 NBR-60 G3/8-IG
SAB 30 NBR-60 G3/8-IG
10.01.06.01198
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Faltenanzahl: 1.5
SAB 30 NBR-60 M10-AG
SAB 30 NBR-60 M10-AG
10.01.06.01200
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: M10-AG
Nippelwerkstoff: Stahl
Faltenanzahl: 1.5

  1. 1
  2. 2
  3. 3