Balgsauggreifer SAOB (oval, 1,5 Falten)

  • Ovaler Balgsauggreifer mit 1,5 Falten zur Handhabung von länglichen Blechteilen (z. B. Versteifungs-, Verstärkungsbleche und Verrippungen) mit höchster Dynamik
  • Handhabung von Dünn- und Aluminiumblechen ohne Einbeulen oder Tiefziehen des Bleches
  • Einsatz z. B. in Feedersystemen für Pressenstraßen in der Automobilindustrie
  • Verschiebungsfreie Handhabung von geölten Blechen durch Spezialnut an der Saugerunterseite z. B. zur genauen Positionierung in Stanzmaschinen

Unsere Highlights...

  • 1,5 Falten
  • Großflächige, strukturierte innere Abstützung
  • Breites Größenspektrum
  • Hohe Steifigkeit der oberen Falte
  • Weiche, anschmiegsame Dichtlippe

Ihr Nutzen...

  • Für längliche Werkstücke oder Stanz- und Karosserieteile
  • Vermeiden von Tiefziehen und höchste Aufnahme von Querkräften auch bei geölten Blechen
  • Große Auswahl für unterschiedliche Werkstücke
  • Stabilität bei horizontalen Kräften und Querbeschleunigungen
  • Beste Abdichtung, auch bei leicht gewölbten Oberflächen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Balgsauggreifer SAOB (oval, 1,5 Falten)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-AG
SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-AG
10.01.06.00916
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 60 x 30 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-IG
SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-IG
10.01.06.00891
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 60 x 30 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 60x30 NBR-60 G3/8-IG
SAOB 60x30 NBR-60 G3/8-IG
10.01.06.00904
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 60 x 30 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Stahl
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 60x30 NBR-60 M10-AG
SAOB 60x30 NBR-60 M10-AG
10.01.06.01024
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 60 x 30 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Stahl
Vakuumanschluss: M10-AG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 60x30 NBR-60 M14x1.5-AG
SAOB 60x30 NBR-60 M14x1.5-AG
10.01.06.01032
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 60 x 30 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M14x1.5-AG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 60x30 NBR-60 RA
SAOB 60x30 NBR-60 RA
10.01.06.00908
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 60 x 30 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: Rechteckadapter
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-AG
SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-AG
10.01.06.00918
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG
SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG
10.01.06.00893
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 80x40 NBR-60 G3/8-IG
SAOB 80x40 NBR-60 G3/8-IG
10.01.06.00906
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Stahl
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Faltenanzahl: 1.5
SAOB 80x40 NBR-60 M10-AG
SAOB 80x40 NBR-60 M10-AG
10.01.06.01026
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Stahl
Vakuumanschluss: M10-AG
Faltenanzahl: 1.5

  1. 1
  2. 2
  3. 3