• Runder Sauggreifer zur Handhabung von Blechen mit höchster Dynamik (Verkürzung der Taktzeiten)
  • Handhabung von Dünn- und Aluminiumblechen ohne Einbeulen oder Tiefziehen des Bleches
  • Einsatz in Federsystemen für Pressenstraßen in der Automobilindustrie
  • Verschiebungsfreie Handhabung von geölten Blechen durch Spezialnut an der Saugerunterseite, z. B. zur genauen Positionierung in Stanzmaschinen etc.
Produkt-Highlights
  • Breites Durchmesserspektrum für große Auswahl an unterschiedlichen Werkstücken
  • Großflächige, strukturierte innere Abstützung verhindert Tiefziehen und hält auch bei geölten Blechen höchsten Querkräften stand
  • Weiche, anschmiegsame Dichtlippe dichtet optimal ab, auch auf leicht gewölbten Oberflächen
  • Optimale Anpassung an unterschiedliche Werkstücke durch Sauggreifer mit verschiedenen Härten
Flachsauggreifer SAF
  • Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer SAF aus NBR mit Einfachdichtlippe, Spezialnut und innerer Abstützung
  • Sauger SAF an Anschlussnippel anvulkanisiert (sehr hohe Festigkeit)
  • Sauggreifer in verschiedenen Anschlussvarianten lieferbar
  • In zwei Werkstoffhärten (45 Shore, 60 Shore) lieferbar
  • Durchmesser: 30 bis 125 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach