• Ovaler Flachsauggreifer zur Handhabung von Blechen mit höchster Dynamik (Verkürzung der Taktzeiten)
  • Handhabung von Dünn- und Aluminiumblechen ohne Einbeulen oder Tiefziehen des Bleches
  • Einsatz z. B. in Feedersystemen für Pressenstraßen in der Automobilindustrie
  • Handhabung von länglichen Blechteilen (z. B. Versteifungs-, Verstärkungsbleche und Verrippungen)
  • Verschiebungsfreie Handhabung von geölten Blechen durch Spezialnut an der Saugerunterseite, z. B. zur genauen Positionierung in Stanzmaschinen etc.
Produkt-Highlights
  • Breites Durchmesserspektrum für große Auswahl an unterschiedlichen Werkstücken
  • Großflächige, strukturierte innere Abstützung verhindert Verformungen und hält auch bei geölten Blechen höchsten Querkräften stand
  • Flachsauggreifer in ovaler Bauform für längliche Werkstücke (Profile, Rohre) oder flache Werkstücke mit Stegen
  • Weiche, anschmiegsame Dichtlippe dichtet optimal ab
Flachsauggreifer SAOF (oval)
  • Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer SAOF aus NBR in ovaler Bauform mit Einfachdichtlippe, Spezialnut und innerer Abstützung
  • Anschlussnippel fest mit dem Versteifungseinleger im Sauger verklebt (sehr hohe Festigkeit)
  • Sauggreifer in verschiedenen Anschlussvarianten lieferbar
  • In zwei Werkstoffhärten (45 Shore, 60 Shore) lieferbar
  • Abmessungen: 50 x 16 bis 140 x 70 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach