• Handhabung von Blechen mit höchster Dynamik (Verkürzung der Taktzeiten)
  • Handhabung von Dünn- und Aluminiumblechen ohne Einbeulen oder Tiefziehen des Blechs
  • Einsatz z. B. in Feedersystemen für Pressenstraßen in der Automobilindustrie
  • Handhabung von länglichen Blechteilen (z. B. Versteifungs-, Verstärkungsbleche und Verrippungen)
  • Verschiebungsfreie Handhabung von geölten Blechen durch Spezialnut an der Saugerunterseite z. B. zur genauen Positionierung in Laserschneid- und Stanzmaschinen
  • Handhabung von Blechen mit kleinen Wölbungsradien
Produkt-Highlights
  • Hervorragende Aufnahmen von Querkräften durch spezielle Saugerinnenstruktur
  • Sehr hoher Saugerhub für optimale Anpassung an unterschiedlichste Werkstückkonturen
  • Strukturierte innere Abstützung verhindert Tiefziehen
  • Ovaler Sauggreifer für längliche Werkstücke (Profile, Rohre) oder flache Werkstücke mit Stegen
  • Weiche Dichtlippe schmiegt sich auch an gewölbte Oberflächen an
  • Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer SAOG-S in ovaler Bauform mit Einfachdichtlippe, Spezialnut und innerer Abstützung
  • Anschlussnippel fest mit dem Versteifungseinleger im Sauger verklebt (sehr hohe Festigkeit)
  • Sauggreifer in verschiedenen Anschlussvarianten lieferbar
  • Die Sauggreifer werden montiert ausgeliefert
  • Abmessungen: 60 x 20 bis 95 x 40 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel fest verschraubt
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach