Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Glockensauggreifer (oval) für beste Anpassung auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB) | 95x40 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G1/8-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
Bmax(S) | 46 mm |
Bs | 40,60 mm |
G1 | G1/8"-IG |
H | 15 mm |
LG1 | 5 mm |
Lmax(S) | 101 mm |
Ls | 95,60 mm |
Z (Hub) | 6 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 165 N |
Querkraft | 192 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 110 N |
Volumen | 18 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 35 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Abmessung (LxB) | 95 x 40 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Faltenanzahl | 0 |
Gewicht | 32,80 g |
Produktfamilie | SAOG-S |
Bestellhinweise: SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/8-IG