• Ovaler Highspeed-Sauggreifer für höchste Anforderungen an Haltekräfte und Querkraftaufnahme bei der dynamischen Handhabung von besonders schmalen Blechen und Karosseriebauteilen
  • Handhabung von länglichen Werkstücken, Werkstücken mit Verrippung sowie Verstärkungsblechen
  • Handhabung von Werkstücken mit geölten Oberflächen
  • Be- und Entladung von CNC-Metallbearbeitungs- und Laserschneidmaschinen
  • Handhabung von Werkstücken mit konvexer Oberfläche
Produkt-Highlights
  • Sehr hoher Saugerhub für optimale Anpassung an unterschiedlichste Werkstückkonturen
  • Spezielle innere Struktur für maximale Haltekraft bei hohen Beschleunigungen, insbesondere auf geölten Blechen
  • Großflächige, strukturierte innere Abstützung verhindert Tiefziehen auch bei Dünnblechen
  • Großflächige, strukturierte innere Abstützung verhindert Tiefziehen auch bei Dünnblechen
  • Extrem verschleißfester Werkstoff Elastodur, resistent gegen Ozoneinfluss und aggressive Ziehöle
Glockensauggreifer SAOXM (oval)
  • Ovaler Glockensauger (2) mit flexibler Dichtlippe und optimaler innerer Struktur
  • Verschleißfester Werkstoff Elastodur von Sauger (ED-85) und Reibelement (ED-65)
  • Einleger (3) inkl. Reibelement zur Versteifung des Sauggreifers
  • Zweiteiliges, wiederverwendbares Anbindungselement bestehend aus Connector-Oberteil (1) und Connector-Unterteil (4)
  • Connector-Oberteil mit Verdrehsicherung
  • Connector-Unterteil mit Verliersicherung
  • Abmessungen: 60 x 20 bis 100 x 40 mm
  • Werkstoff: ED
  • Connector modular (montiert)
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach