• Highspeed-Sauggreifer mit sehr geringem Gewicht für hohe Halte- und Querkräfte für eine schnelle Handhabung von Blechen und Karosseriebauteilen
  • Handhabung von Werkstücken mit geölten Oberflächen
  • Be- und Entladung von CNC-Metallbearbeitungs- und Laserschneidmaschinen
  • Handhabung von Blechplatinen bei der Entstapelung (Destacker)
  • Handhabung von Werkstücken mit konvexen Oberflächen
Produkt-Highlights
  • Glockenförmiger, speziell strukturierter Sauggreifer für maximale Haltekraft bei hohen Beschleunigungen, insbesondere auf geölten Blechen
  • Leichtbauweise des Toolings ideal für High-Speed Anwendungen
  • Sehr gute Anpassung an unterschiedliche Werkstückkonturen dank deutlich erhöhtem Hub des Sauggreifers
  • Flexible Dichtlippe dichtet selbst bei rauen Werkstückoberflächen sehr gut ab
Glockensauggreifer SAX
  • Sehr leichter, runder Glockensauggreifer mit flexibler Dichtlippe und optimaler innerer Struktur (3)
  • Sauggreifer aus verschleißfestem Werkstoff Elastodur (ED-85)
  • Vulkanisierter Anschlussnippel aus verstärktem Kunststoff (hochfest) (1)
  • Schlüsselfläche für einfache und schnelle Montage (2)
  • Erhältlich als montierte Sauggreifer mit verschiedenen Anschlusstypen
  • Abmessungen: 30 mm bis 115 mm
  • Werkstoff: ED
  • Anschlussnippel sicher befestigt
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach