SAX 100 ED-85 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.19.00184

High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen

Baugröße100
SaugerwerkstoffElastodur ED
Materialhärte [Shore A]85 Shore A
AnschlussG1/4"-IG
Faltenanzahl0
SAX 100 ED-85 G1/4-IG
Attribut Wert
dn 6,75 mm
Dmax(S) 111,10 mm
Ds 100,10 mm
G1 G1/4"-IG
H 46,50 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 17,30 mm
Attribut Wert
Saugkraft 412 N
Querkraft 284 N
Querkraft geölte Oberfläche 414 N
Volumen 96 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 40 mm
Baugröße 100
Anschluss G1/4"-IG
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Elastodur ED
Materialhärte [Shore A] 85 Shore A
Gewicht 64,30 g
Produktfamilie SAX
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
Bestellhinweise: SAX 100 ED-85 G1/4-IG

Der Sauggreifer SAX, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.