Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen
Baugröße | 30 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Anschluss | G1/4"-IG |
Faltenanzahl | 0 |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 6,75 mm |
Dmax(S) | 35,20 mm |
Ds | 31,70 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 32,80 mm |
LG1 | 15 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 4,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 39 N |
Querkraft | 38 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 41 N |
Volumen | 3,20 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 18 mm |
Baugröße | 30 |
Anschluss | G1/4"-IG |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Gewicht | 37,30 g |
Produktfamilie | SAX |
Bestellhinweise: SAX 30 ED-85 G1/4-IG
Der Sauggreifer SAX, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.