SAX 40 ED-85 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.19.00180

High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen

Baugröße40
SaugerwerkstoffElastodur ED
Materialhärte [Shore A]85 Shore A
AnschlussG1/4"-IG
Faltenanzahl0
SAX 40 ED-85 G1/4-IG
Attribut Wert
dn 6,75 mm
Dmax(S) 45,40 mm
Ds 41,30 mm
G1 G1/4"-IG
H 36,10 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 7,10 mm
Attribut Wert
Saugkraft 69 N
Querkraft 49 N
Querkraft geölte Oberfläche 71 N
Volumen 8,50 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 25 mm
Baugröße 40
Anschluss G1/4"-IG
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Elastodur ED
Materialhärte [Shore A] 85 Shore A
Gewicht 38,30 g
Produktfamilie SAX
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
Bestellhinweise: SAX 40 ED-85 G1/4-IG

Der Sauggreifer SAX, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.