• Highspeed-Sauggreifer mit Anforderung an höchste Haltekräfte und Querkraftaufnahme zur schnellen Handhabung von Blechen und Karosseriebauteilen
  • Handhabung von Werkstücken mit geölten Oberflächen
  • Be- und Entladung von CNC-Metallbearbeitungs- und Laserschneidmaschinen
  • Handhabung von Platinen beim Entstapler
  • Handhabung von Werkstücken mit konvexer Oberfläche
Produkt-Highlights
  • Sehr hoher Saugerhub für optimale Anpassung an unterschiedlichste Werkstückkonturen
  • Spezielle innere Struktur für maximale Haltekraft bei hohen Beschleunigungen, insbesondere auf geölten Blechen
  • Großflächige, strukturierte innere Abstützung verhindert Tiefziehen auch bei Dünnblechen
  • Extrem verschleißfester Werkstoff Elastodur, resistent gegen Ozoneinfluss und aggressive Ziehöle
  • Modularer, recyclingfreundlicher Aufbau minimiert Kosten und ermöglicht schnellen Austauschen der Komponenten
Glockensauggreifer SAXM
  • Runder Glockensauger (2) mit flexibler Dichtlippe, optimaler innerer Struktur, spezieller Ölnut sowie innerer Abstützung
  • Verschleißfester Werkstoff Elastodur von Sauger (ED-85) und Reibelement (ED-65)
  • Zweiteiliges Anbindungselement bestehend aus Connector-Oberteil (1) und Connector-Unterteil inkl. Reibelement (3)
  • Connector-Unterteil mit Verliersicherung
  • Anbindungselemente mit Außengewinde verfügen über eine integrierte Dichtung am Befestigungsgewinde
  • Erhältlich als montierter Sauggreifer oder in Einzelteilen
  • Durchmesser: 20 bis 115 mm
  • Werkstoff: ED
  • Connector modular (montiert)
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach