Glockensauggreifer SGGN

  • Runder Glockensauggreifer zur Handhabung von konkav oder konvex geformten Werkstücken mit sehr kleinen Wölbungsradien
  • Handhabung von Blechen mit höchster Dynamik (Verkürzung der Taktzeiten)
  • Verhinderung von Materialschwingungen während des Handhabungsprozesses durch sehr steifen Sauggreiferaufbau
  • Einsatz z. B. in Feedersystemen für Pressenstraßen in der Automobilindustrie

Die Produktfamilie Glockensauggreifer SGGN läuft aus und ist noch verfügbar bis 01.10.2019

Ab diesem Zeitpunkt können die Artikel dieser Produktfamilie nicht mehr bestellt werden. Um eine passende Alternative zu finden, hilfen Ihnen Ihr lokaler Ansprechpartner unter oder gerne weiter. Gerne können Sie auch über das Kontaktformular mit uns in Verbindung treten.

Unsere Highlights...

  • Spezialwerkstoff Vulkollan VU1
  • Optimale Bauform
  • Sauggreifer in Glockenform
  • Hohe Steifigkeit der Sauggreifer

Ihr Nutzen...

  • Hochverschleißfeste Sauggreifer für höchste Belastung und bis zu 20-facher Standzeit gegenüber Standard-NBR
  • Besonders geeignet für Mehrschichtbetrieb mit sehr schnellen Taktzeiten
  • Besondere Eignung für konvex oder konkav geformte Werkstücke wie z. B. Karosseriebleche
  • Sehr gute Stabilität bei horizontalen Kräften und Querbeschleunigungen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Glockensauggreifer SGGN

 

assets/Artikelbild/10.01.01.11173_00.jpg
Auslaufartikel
SGGN 80 NBR-55 G1/4-AG
10.01.01.11173
Glockensauger (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Messing
Vakuumanschluss: G1/4"-AG

Dieser Artikel läuft aus und ist nicht noch verfügbar bis 01.10.2019

assets/Artikelbild/10.01.01.11172_00.jpg
Auslaufartikel
SGGN 53 NBR-55 G1/4-AG
10.01.01.11172
Glockensauger (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche
Baugröße: 53
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Messing
Vakuumanschluss: G1/4"-AG

Dieser Artikel läuft aus und ist nicht noch verfügbar bis 01.10.2019

assets/Artikelbild/10.01.01.00835_00.jpg
Auslaufartikel
SGGN 85 VU1-72 G1/4-AG
10.01.01.00835
Glockensauger (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche
Baugröße: 85
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Stahl
Vakuumanschluss: G1/4"-AG

Dieser Artikel läuft aus und ist nicht noch verfügbar bis 01.10.2019

assets/Artikelbild/10010110430_00.jpg
Auslaufartikel
SGGN 80 NBR-55 M10-AG
10.01.01.10430
Glockensauger (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Stahl
Vakuumanschluss: M10-AG

Dieser Artikel läuft aus und ist nicht noch verfügbar bis 01.10.2019

assets/Artikelbild/10.01.01.10429_00.jpg
Auslaufartikel
SGGN 53 NBR-55 M10-AG
10.01.01.10429
Glockensauger (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche
Baugröße: 53
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Stahl
Vakuumanschluss: M10-AG

Dieser Artikel läuft aus und ist nicht noch verfügbar bis 01.10.2019

assets/Artikelbild/10.01.01.10422_00.jpg
Auslaufartikel
SGGN 53 NBR-55 G3/8-IG
10.01.01.10422
Glockensauger (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche
Baugröße: 53
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G3/8"-IG

Dieser Artikel läuft aus und ist nicht noch verfügbar bis 01.10.2019

assets/Artikelbild/10.01.01.10423_00.jpg
Auslaufartikel
SGGN 80 NBR-55 G3/8-IG
10.01.01.10423
Glockensauger (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G3/8"-IG

Dieser Artikel läuft aus und ist nicht noch verfügbar bis 01.10.2019

assets/Artikelbild/10.01.01.00628_00.jpg
Auslaufartikel
SGGN 115 NBR-55 G1/4-AG
10.01.01.00628
Glockensauger (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche
Baugröße: 115
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG

Dieser Artikel läuft aus und ist nicht noch verfügbar bis 01.10.2019