Kantensauggreifer für Warmumformung SAOK HT2 (oval)

  • Handhabung von Strukturteilen mit Kanten und engen Radien
  • Handhabung von Werkstücken bei denen wegen ihrer Konstruktion wenig ebene Flächen zum Ansaugen zur Verfügung stehen
  • Prozesssichere Handhabung mit höchsten Haltekräften
  • Höchst dynamische Handhabung zur Verkürzung der Taktzeiten
  • Handhabung von Blechen im Bereich Rohbau und Presswerk (Warmumformung)
  • Sauggreifer sind nicht für flache Bauteile geeignet

Unsere Highlights...

  • Silikonfreier Spezialwerkstoff HT2
  • Kantensauggreifer in ovaler Bauform
  • Großflächige, strukturierte innere Abstützung
  • Anvulkanisierter Anschlussnippel

Ihr Nutzen...

  • LABS-Freiheit, höchste Temperaturbeständigkeit bis 250 °C
  • Für längliche Werkstücke oder Stanz- und Karosserieteile
  • Vermeiden von Tiefziehen und höchste Aufnahme von Querkräften
  • Vermeidung von Maschinenschäden und -stillstand durch Saugerverlust
 

Einzelartikel der Produktfamilie Kantensauggreifer für Warmumformung SAOK HT2 (oval)

 

SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-AG
Neu
SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-AG
10.01.01.12461
Kantensauggreifer (oval) für dynamisches Bewegen von Werkstücken mit stark gebogenen Kanten
Abmessung (LxB): 70 x 25 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-IG
Neu
SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-IG
10.01.01.12462
Kantensauggreifer (oval) für dynamisches Bewegen von Werkstücken mit stark gebogenen Kanten
Abmessung (LxB): 70 x 25 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Nippelwerkstoff: Messing
SAOK 70x25 HT2-65 G3/8-IG
Neu
SAOK 70x25 HT2-65 G3/8-IG
10.01.01.12463
Kantensauggreifer (oval) für dynamisches Bewegen von Werkstücken mit stark gebogenen Kanten
Abmessung (LxB): 70 x 25 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Nippelwerkstoff: Messing