• Handhabung von Strukturteilen mit Kanten und engen Radien
  • Handhabung von Werkstücken bei denen wegen ihrer Konstruktion wenig ebene Flächen zum Ansaugen zur Verfügung stehen
  • Prozesssichere Handhabung mit höchsten Haltekräften auch bei geölten Oberflächen
  • Höchst dynamische Handhabung zur Verkürzung der Taktzeiten
  • Handhabung von Blechen im Bereich Rohbau und Presswerk (Kalt- und Warmumformung)
  • Sauggreifer sind nicht für flache Bauteile geeignet
Produkt-Highlights
  • Hervorragende Abdichtung durch optimierte Dichtlippe
  • Kürzeste Zykluszeiten dank hoher Haltekräfte
  • Kleine Bauform ermöglicht flexible Positionierung
  • Silikonfreier Werkstoff HT2-65, dauerhaft temperaturbeständigt bis 250 °C für die Warmumformung
  • Sauger aus HT2-65 dauerhaft temperaturbeständig bis 250 °C für Warmumformung (silikonfrei)
  • Werkstoff: HT2
  • Weiche Dichtlippe für beste Anpassung auf Werkstücken mit kleinsten Radien
  • Robuste und widerstandsfähige Sauggreifer
  • Sauggreifer in verschiedenen Anschlussvarianten lieferbar
  • Einvulkanisierte Versteifung aus Aluminium für höchste Festigkeit
  • Die Sauggreifer werden montiert ausgeliefert
  • Abmessungen: 70 x 25 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel fest verschraubt
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach