CD/DVD-Balgsauggreifer (1,5 Falten)

  • Runder Balgsauggreifer mit 1,5 Falten zur Handhabung empfindlicher Werkstücke wie z. B. CDs, DVDs

Unsere Highlights...

  • Weiche, anschmiegsame Dichtlippe
  • 1,5 Falten
  • Hohe Steifigkeit der oberen Falte

Ihr Nutzen...

  • Für besonders empfindliche Werkstücke, z. B. CDs/DVDs
  • Optimaler Dämpfungseffekt beim Aufsetzen auf Werkstücke
  • Gute Stabilität gegen horizontale Kräfte bei hohen Beschleunigungen
 

Einzelartikel der Produktfamilie CD/DVD-Balgsauggreifer (1,5 Falten)

 

  1. 1
  2. 2
FBX 6 SI-55
Auslaufartikel
FBX 6 SI-55
10.01.16.00100
Balgsauger (rund)
Durchmesser: 6 mm
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
FBX 6 SI-55 N004
Auslaufartikel
FBX 6 SI-55 N004
10.01.16.00097
Balgsauger (rund)
Durchmesser: 6 mm
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippel: N 004
FBX 7.5 SI-55
Auslaufartikel
FBX 7.5 SI-55
10.01.16.00022
Balgsauger (rund)
Durchmesser: 7.5 mm
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
FBX 9 SI-55 N017
Auslaufartikel
FBX 9 SI-55 N017
10.01.16.00091
Balgsauger (rund)
Durchmesser: 9 mm
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippel: N 017
FBX 10 SI-AS-55 N021
Auslaufartikel
FBX 10 SI-AS-55 N021
10.01.16.00102
Balgsauger (rund)
Durchmesser: 10 mm
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff:
Silikon SI-antistatisch
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippel: N 021
FBX 10.5 CR-60
Auslaufartikel
FBX 10.5 CR-60
10.01.16.00036
Balgsauger (rund)
Durchmesser: 10.5 mm
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Chloroprene CR
Werkstoffhärte: 60 Shore A
FBX 11 SI-55 N016
Auslaufartikel
FBX 11 SI-55 N016
10.01.16.00074
Balgsauger (rund)
Durchmesser: 11 mm
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippel: N 016
FBX 13 SI-50
Auslaufartikel
FBX 13 SI-50
10.01.16.00046
Balgsauger (rund)
Durchmesser: 13 mm
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
FBX 13 SI-70
Auslaufartikel
FBX 13 SI-70
10.01.16.00058
Balgsauger (rund)
Durchmesser: 13 mm
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 70 °Sh
FBX 13 PVC-50 N016
Auslaufartikel
FBX 13 PVC-50 N016
10.01.16.00051
Balgsauger (rund)
Durchmesser: 13 mm
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: PVC
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Nippel: N 016

  1. 1
  2. 2