Saugplatten SPL POM-NBR

  • Saugplatten zur Handhabung flexibler Materialien wie Prepregs oder Halbzeuge aus Faserverbundmaterial wie z. B. CFK, GFK
  • Handhabung von sensiblen Werkstücken, die nicht verformt werden dürfen wie z. B. Folien
  • Verhinderung von Faserverschiebung durch Einziehen in den Sauger, dadurch kein Einfluss auf die Faserorientierung
  • Handhabung frei von bleibenden mechanischen Abdrücken

Unsere Highlights...

  • Innere Abstützung zur flächigen Handhabung von flexiblen Materialien
  • Gleichmäßige Vakuum-Verteilung durch Absaugbohrungen
  • Große Absaugbohrung für hohe Volumenströme

Ihr Nutzen...

  • Kein Einziehen von Werkstücken in die Saugplatte, keine bleibende Verformung
  • Reduzierung des Energieverbrauchs und erhöhte Querkraftübertragung
  • Gleichmäßige Strömung und geringe Flächenpressung; keine Beschädigung sensibler Werkstücke
 

Einzelartikel der Produktfamilie Saugplatten SPL POM-NBR

 

SPL 40 POM-NBR G1/8-IG
10.01.01.13104
Flachsauggreifer (rund)
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff:
Polyoxymethylen - Perbunan
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
SPL 70 POM-NBR G1/4-IG
10.01.01.13107
Flachsauggreifer (rund)
Baugröße: 70
Saugerwerkstoff:
Polyoxymethylen - Perbunan
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
SPL 115 POM-NBR G1/4-IG
10.01.01.13110
Flachsauggreifer (rund)
Baugröße: 115
Saugerwerkstoff:
Polyoxymethylen - Perbunan
Vakuumanschluss: G1/4"-IG