Flachsauggreifer SGON

  • Ovaler Sauggreifer zur Handhabung von kupferkaschierten FR4-Material mit schmalen Handhabungsbereichen am äußeren Rand
  • Deutliche Erhöhung der Saugkraft bei schmalen Werkstücken gegenüber runden Flachsauggreifern
  • Abdruckarme und dissipative Handhabung empfindlicher Werkstücke (HT1, Antistatik-Ausführungen)
  • Material NBR-ESD zum Schutz vor unkontrollierter elektrostatischer Entladung von sensiblen Bauteilen

Unsere Highlights...

  • Flachsauggreifer in ovaler Bauform
  • Optimale Bauform
  • Stützflächen an der Unterseite
  • Material NBR-ESD

Ihr Nutzen...

  • Für längliche oder flache Werkstücke mit eingeschränkten Handhabungsbereichen
  • Hohe Saugkraft bei geringen Abmessungen
  • Keine bleibende Verformung von dünnen Kupferfolien oder CCLs
  • Schutz vor unkontrollierter elektrostatischer Entladung
 

Einzelartikel der Produktfamilie Flachsauggreifer SGON

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SGON 4x2 HT1-60 M3-AG
10.01.05.00404
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 4 x 2 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M3-AG
SGON 4x2 NBR-60 M3-AG
10.01.01.00564
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 4 x 2 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M3-AG
SGON 4x2 SI-60 M3-AG
10.01.01.00565
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 4 x 2 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M3-AG
SGON 7x3.5 HT1-60 M3-AG
10.01.05.00405
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 7 x 3,5 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M3-AG
SGON 7x3.5 NBR-60 M3-AG
10.01.01.00489
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 7 x 3,5 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M3-AG
SGON 7x3.5 NBR-AS-60 M3-AG
10.01.05.00228
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 7 x 3,5 mm
Saugerwerkstoff:
Nitrilkautschuk NBR-antistat
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M3-AG
SGON 7x3.5 SI-60 M3-AG
10.01.01.00567
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 7 x 3,5 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M3-AG
SGON 12x4 HT1-60 M5-AG
10.01.05.00406
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 12 x 4 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
SGON 12x4 NBR-55 M5-AG
10.01.05.00236
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 12 x 4 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
SGON 12x4 NBR-AS-55 M5-AG
10.01.05.00238
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 12 x 4 mm
Saugerwerkstoff:
Nitrilkautschuk NBR-antistat
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG

  1. 1
  2. 2
  3. 3