Flachsauggreifer SGON

  • Ovaler Sauggreifer zur Handhabung von kupferkaschierten FR4-Material mit schmalen Handhabungsbereichen am äußeren Rand
  • Deutliche Erhöhung der Saugkraft bei schmalen Werkstücken gegenüber runden Flachsauggreifern
  • Abdruckarme und dissipative Handhabung empfindlicher Werkstücke (HT1, Antistatik-Ausführungen)
  • Material NBR-ESD zum Schutz vor unkontrollierter elektrostatischer Entladung von sensiblen Bauteilen

Unsere Highlights...

  • Flachsauggreifer in ovaler Bauform
  • Optimale Bauform
  • Stützflächen an der Unterseite
  • Material NBR-ESD

Ihr Nutzen...

  • Für längliche oder flache Werkstücke mit eingeschränkten Handhabungsbereichen
  • Hohe Saugkraft bei geringen Abmessungen
  • Keine bleibende Verformung von dünnen Kupferfolien oder CCLs
  • Schutz vor unkontrollierter elektrostatischer Entladung
 

Einzelartikel der Produktfamilie Flachsauggreifer SGON

 

  1. 2
  2. 3
  3. 4
SGON 18x6 NBR-60 M5-AG
10.01.05.00104
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 18 x 6 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
SGON 18x6 NBR-AS-60 M5-AG
10.01.05.00230
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 18 x 6 mm
Saugerwerkstoff:
Nitrilkautschuk NBR-antistat
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
SGON 18x6 NBR-60 M5-IG
10.01.05.00103
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 18 x 6 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-IG
SGON 18x6 SI-60 M5-AG
10.01.05.00118
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 18 x 6 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
SGON 18x6 SI-60 M5-IG
10.01.05.00117
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 18 x 6 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-IG
SGON 24x8 HT1-60 G1/8-AG
10.01.05.00409
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 24 x 8 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
SGON 24x8 HT1-60 G1/8-IG
10.01.05.00420
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 24 x 8 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
SGON 24x8 NBR-60 G1/8-AG
10.01.05.00102
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 24 x 8 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
SGON 24x8 NBR-AS-60 G1/8-AG
10.01.05.00231
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 24 x 8 mm
Saugerwerkstoff:
Nitrilkautschuk NBR-antistat
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
SGON 24x8 NBR-60 G1/8-IG
10.01.05.00101
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 24 x 8 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-IG

  1. 2
  2. 3
  3. 4