• Runder Balgsauger mit 2,5 Falten zur Handhabung äußerst empfindlicher Werkstücke durch Dämpfungseffekt mittels Falten und weicher Dichtlippe
  • Einsatz in der Verpackungsindustrie, bei Kartonaufrichtern und bei der Handhabung von biegeschlaffen Werkstücken und labilen Umverpackungen
  • Einsatz in Spülprozessen mit gechlortem Wasser, z. B. das Spülen von Beuteln
Produkt-Highlights
  • 2,5 Falten bieten optimalen Dämpfungseffekt beim Aufsetzen auf Werkstücke
  • Großer wirksamer Durchmesser für hohe Saugkraft
  • Weiche, anschmiegsame Dichtlippe passt sich an gewölbte Flächen und Unebenheiten an
  • Widerstandsfähiges, FDA- und BfR-konformes PVC
Balgsauger FG PVC (2,5 Falten)
  • Robuster und widerstandsfähiger Sauger FG (2) mit 2,5 Falten und Einfachdichtlippe
  • Sehr anpassungsfähige Geometrie und weiches anschmiegsames Material
  • Großer wirksamer Innendurchmesser
  • Sauger und Nippel (1) sind innerhalb einer Nippelfamilie flexibel kombinierbar (3)
  • Durchmesser: 18 bis 50 mm
  • Werkstoff: PVC (Einsatz im Lebensmittelbereich)
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach