Balgsauger FG SI-HD (2,5 Falten)

  • Runde Balgsauger mit 2,5 Falten zur Handhabung empfindlicher Werkstücke durch Höhenausgleich und Dämpfungseffekt
  • Einsatz in Prozessen mit Anforderung an sehr robuste und widerstandsfähige Sauger aus Silikon
  • Handhabung von Werkstücken mit stark abrasiver Oberfläche wie Verpackungen, zylindrische Glasbehälter (z. B. Ampullen oder Vials), etc.
  • Anwendung in Prozessen mit Anforderung an Lebensmittelkonformität und Temperaturen bis +180 °C

Unsere Highlights...

  • Runde Balgsauger aus Spezialwerkstoff SI-HD
  • Anpassungsfähige Dichtlippe
  • Hohe Steifigkeit der oberen Falte

Ihr Nutzen...

  • Verschleißfester Sauger aus Silikon für hohe Belastungen und prozesssichere Handhabung stark abrasiver Werkstoffe; temperaturbeständig von -30 °C bis +180 °C und lebensmittelkonform
  • Sehr gute Anpassung an gewölbte Flächen oder Werkstückunebenheiten
  • Gute Stabilität gegen horizontale Kräfte bei hohen Beschleunigungen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Balgsauger FG SI-HD (2,5 Falten)

 

FG 7 SI-HD N016
10.01.06.03901
Balgsauger (rund) für verschleißfeste Handhabung
Baugröße: 7
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 2.5
FG 9 SI-HD N016
10.01.06.03148
Balgsauger (rund) für verschleißfeste Handhabung
Baugröße: 9
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 2.5
FG 25 SI-HD N016
10.01.06.03246
Balgsauger (rund) für verschleißfeste Handhabung
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 2.5