Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) für verschleißfeste Handhabung
Attribut | Wert |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 8 mm |
D1 | 17,80 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 19 mm |
Ds | 17,20 mm |
H | 22,60 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 9 mm |
Z (Hub) | 9 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 3,02 N |
Abreißkraft | 8,50 N |
Volumen | 1,65 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 9 mm |
Baugröße | 18 |
Nippelfamilie | N 016 |
Faltenanzahl | 2,50 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI-HD |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Gewicht | 1,90 g |
Produktfamilie | FG |
Bestellhinweise: FG 18 SI-HD-65 N016