Balgsauger FGA PVC (1,5 Falten)

  • Runder Balgsauger mit 1,5 Falten zur Handhabung empfindlicher Werkstücke durch Dämpfungseffekt mittels Falten und weicher Dichtlippe
  • Einsatz in der Verpackungsindustrie, bei Kartonaufrichtern und bei der Handhabung von biegeschlaffen Werkstücken und labilen Umverpackungen
  • Einsatz in Spülprozessen mit gechlortem Wasser, z. B. Spülen von Beuteln

Unsere Highlights...

  • 1,5 Falten
  • Großer wirksamer Durchmesser
  • Weiche, anschmiegsame Dichtlippe und untere Falte
  • Erhöhte Steifigkeit in der oberen Falte
  • Flexibles, anpassungsfähiges Material
  • Widerstandsfähiger Werkstoff PVC

Ihr Nutzen...

  • Gute Dämpfung beim Aufsetzen auf das Werkstück
  • Hohe Saugkraft
  • Gute Anpassung an gewölbte Flächen und Werkstückunebenheiten
  • Hohe Stabilität bei horizontalen Beschleunigungen
  • Optimale Abdichtung; auch auf biegeschlaffen Werkstücken
  • Hohe Standzeit; Einsatz bei Anforderungen an FDA-/BfR-Konformität
 

Einzelartikel der Produktfamilie Balgsauger FGA PVC (1,5 Falten)

 

FGA 13 PVC-50 N016
FGA 13 PVC-50 N016
10.01.06.01549
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 13
Saugerwerkstoff: PVC
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
FGA 19 PVC-50 N056
FGA 19 PVC-50 N056
10.01.06.01975
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 19
Saugerwerkstoff: PVC
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
FGA 22 PVC-50 N016
FGA 22 PVC-50 N016
10.01.06.01947
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 22
Saugerwerkstoff: PVC
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Faltenanzahl: 1.5