Balgsauger FGA SI-HD (1,5 Falten)

  • Runde Balgsauger mit 1,5 Falten zur Handhabung empfindlicher Werkstücke durch Höhenausgleich und Dämpfungseffekt
  • Einsatz in Prozessen mit Anforderung an sehr robuste und widerstandsfähige Sauger aus Silikon
  • Handhabung von Werkstücken mit stark abrasiver Oberfläche wie Verpackungen, zylindrische Glasbehälter (z. B. Ampullen oder Vials), etc.
  • Anwendung in Prozessen mit Anforderung an Lebensmittelkonformität und Temperaturen bis +180° C

Unsere Highlights...

  • Runde Balgsauger aus Spezialwerkstoff SI-HD
  • Anpassungsfähige Dichtlippe
  • Hohe Steifigkeit der oberen Falte

Ihr Nutzen...

  • Verschleißfester Sauger aus Silikon für hohe Belastungen und prozesssichere Handhabung stark abrasiver Werkstoffe; temperaturbeständig von -30° C bis +180° C und lebensmittelkonform
  • Sehr gute Anpassung an gewölbte Flächen oder Werkstückunebenheiten
  • Gute Stabilität gegen horizontale Kräfte bei hohen Beschleunigungen
 

Einzelartikel innerhalb der Produktfamilie Balgsauger FGA SI-HD (1,5 Falten)

 

FGA 6 SI-HD N004
Effizient
Neu
FGA 6 SI-HD N004
10.01.06.03442
Balgsauger (rund) für verschleißfeste Handhabung
Baugröße: 6
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
FGA 11 SI-HD N016
Effizient
Neu
FGA 11 SI-HD N016
10.01.06.02976
Balgsauger (rund) für verschleißfeste Handhabung
Baugröße: 11
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
FGA 14 SI-HD N016
Effizient
Neu
FGA 14 SI-HD N016
10.01.06.03143
Balgsauger (rund) für verschleißfeste Handhabung
Baugröße: 14
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 1.5
FGA 16 SI-HD N016
Effizient
Neu
FGA 16 SI-HD N016
10.01.06.02459
Balgsauger (rund) für verschleißfeste Handhabung
Baugröße: 16
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
FGA 22 SI-HD N016
Effizient
Neu
FGA 22 SI-HD N016
10.01.06.03419
Balgsauger (rund) für verschleißfeste Handhabung
Baugröße: 22
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
FGA 25 SI-HD N016
Effizient
Neu
FGA 25 SI-HD N016
10.01.06.03245
Balgsauger (rund) für verschleißfeste Handhabung
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Faltenanzahl: 1.5