Balgsauger FGA SI-MD (1,5 Falten)

  • Neuer Spezialwerkstoff zur Verwendung in Prozessen in denen Metalldetektoren oder Kameras zum Einsatz kommen wie z. B. in der Lebensmittelindustrie
  • Einsatz bei der Handhabung von Lebensmitteln wie Brot, Pizza oder Gebäck in Entnahmebändern
  • Handhabung bei Temperaturen bis +180° C
  • Einsatz in Prozessen in der Lebensmittelindustrie mit Anforderungen an metalldetektierbare Sauger

Unsere Highlights...

  • Sauggreifer aus metalldetektierbarem Spezialwerkstoff SI-MD
  • Spezialwerkstoff aus Silikon (Pastellblau)

Ihr Nutzen...

  • Prozesssichere Handhabung im Lebensmittelbereich
  • Lebensmittelkonformität nach FDA- und BfR-Verordnung; Temperaturbeständigkeit -30° C bis 180° C; optische Erkennung
 

Einzelartikel der Produktfamilie Balgsauger FGA SI-MD (1,5 Falten)

 

FGA 11 SI-MD-55 N016
10.01.06.04151
Balgsauger (rund) mit 1.5 Falten aus metelldetektierbarem Silikon
Baugröße: 11
Saugerwerkstoff:
Silikon SI metalldetektierbar
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
FGA 14 SI-MD-55 N016
10.01.06.04114
Balgsauger (rund) mit 1.5 Falten aus metelldetektierbarem Silikon
Baugröße: 14
Saugerwerkstoff:
Silikon SI metalldetektierbar
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
FGA 16 SI-MD-55 N016
10.01.06.04115
Balgsauger (rund) mit 1.5 Falten aus metelldetektierbarem Silikon
Baugröße: 16
Saugerwerkstoff:
Silikon SI metalldetektierbar
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
FGA 20 SI-MD-55 N016
10.01.06.03892
Balgsauger (rund) mit 1.5 Falten aus metelldetektierbarem Silikon
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff:
Silikon SI metalldetektierbar
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 1.5
FGA 22 SI-MD-55 N016
10.01.06.04152
Balgsauger (rund) mit 1.5 Falten aus metelldetektierbarem Silikon
Baugröße: 22
Saugerwerkstoff:
Silikon SI metalldetektierbar
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
FGA 25 SI-MD-55 N016
10.01.06.04153
Balgsauger (rund) mit 1.5 Falten aus metelldetektierbarem Silikon
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff:
Silikon SI metalldetektierbar
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
FGA 33 SI-MD-55 N018
10.01.06.04096
Balgsauger (rund) mit 1.5 Falten aus metelldetektierbarem Silikon
Baugröße: 33
Saugerwerkstoff:
Silikon SI metalldetektierbar
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 1.5
FG 14 SI-MD-55 N016
10.01.06.03982
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 14
Saugerwerkstoff:
Silikon SI metalldetektierbar
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 2.5