Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) mit 1.5 Falten aus metelldetektierbarem Silikon
Baugröße | 22 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI metalldetektierbar |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 11,70 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 25 mm |
Ds | 21,50 mm |
D1 | 24,20 mm |
H | 19 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 9,10 mm |
Z (Hub) | 6 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Faltenanzahl | 1,50 |
Baugröße | 22 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI metalldetektierbar |
Saugkraft | 5,70 N |
Produktfamilie | FGA |
Bestellhinweise: FGA 22 SI-MD-55 N016