• Runder Balgsauger mit 2,5 Falten für Palettier- und Depalettierprozesse im Verpackungsbereich
  • Handhabung von Verpackungsmaterial wie Kartonagen, eigenstabile und labile Verpackungen
  • Handhabung von Blisterverpackungen, folienverschweißten Produkten, Kunststoffbeutel oder Trays
  • Einsatz in Flächengreifsystemen und „Sauger-Teppichen“; optional mit integrierten Strömungswiderständen zur Reduzierung von auftretender Leckage bei Werkstück-Teilbelegung
Produkt-Highlights
  • Schneller, werkzeugloser Ein- und Ausbau durch Einsteckfunktion („Push-In“)
  • Flexible Dichtlippe optimiert für Kartonagen, Verpackungsmaterial und weitere labile Oberflächen
  • Weicher Faltenbalg mit großem Hub bei geringer Rückstellkraft ideal für den Einsatz in Greifsystemen
  • FDA-konformes Silikon SI erlaubt direkten Lebensmittelkontakt
Balgsauger SPB2 P (2,5 Falten)
  • Runder Balgsauger SPB2 P mit 2,5 Falten (3) und weicher, flexibler Dichtlippe
  • Mit integriertem Strömungswiderstand 0,8 bis 1,5 mm (2)
  • Werkzeuglose Montage an maschinenseitig vorhandene Bohrung (1) durch Einsteckfunktion
  • Optionale Integration eines Filtersiebs (4) als Vorfilter (120 µm Filterfeinheit)
  • Durchmesser: 20 und 40 mm
  • Werkstoff: SI (Einsatz im Lebensmittelbereich)
  • Einsteckfunktion
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach