Balgsauger SPB2 P (2,5 Falten) (mit Strömungswiderstand)

  • Runder Balgsauger mit 2,5 Falten für Palettier- und Depalettierprozesse im Verpackungsbereich
  • Handhabung von Verpackungsmaterial wie Kartonagen, eigenstabile und labile Verpackungen
  • Handhabung von Blisterverpackungen, folienverschweißten Produkten, Kunststoffbeutel oder Trays
  • Einsatz in Flächengreifsystemen und „Sauger-Teppichen“; optional mit integrierten Strömungswiderständen zur Reduzierung von auftretender Leckage bei Werkstück-Teilbelegung

Unsere Highlights...

  • Werkzeuglose Montage durch Einsteckfunktion („Push-In“)
  • Flexible und anpassungsfähige Dichtlippe
  • Weicher Faltenbalg mit großem Hub bei geringer Rückstellkraft
  • Rastelemente zwischen Dichtlippe und Falte
  • FDA-konformer Werkstoff Silikon SI

Ihr Nutzen...

  • Schneller Ein- und Ausbau der Sauger
  • Optimale Abdichteigenschaften auf Kartonagen und Verpackungsmaterial sowie auf sich wölbenden und nicht eigenstabilen Oberflächen
  • Einsatz in Flächengreifsystemen und "Sauger-Teppichen"; Ausgleich von Höhenunterschieden und Dämpfungseffekt
  • Verzahnung verhindert das Verschieben des Saugers
  • Direkter Einsatz im Lebensmittelbereich möglich
 

Einzelartikel der Produktfamilie Balgsauger SPB2 P (2,5 Falten) (mit Strömungswiderstand)

 

SPB2 20 SI-40 SW80 P
SPB2 20 SI-40 SW80 P
10.01.06.03220
Balgsauger (rund) mit 2,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 40 °Sh
Strömungswiderstand SW: 0.8 mm
Faltenanzahl: 2.5
Bauform: Push In
SPB2 20 SI-40 SW100 P
SPB2 20 SI-40 SW100 P
10.01.06.03221
Balgsauger (rund) mit 2,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 40 °Sh
Strömungswiderstand SW: 1 mm
Faltenanzahl: 2.5
Bauform: Push In
SPB2 20 SI-40 SW130 P
SPB2 20 SI-40 SW130 P
10.01.06.03222
Balgsauger (rund) mit 2,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 40 °Sh
Strömungswiderstand SW: 1.3 mm
Faltenanzahl: 2.5
Bauform: Push In
SPB2 20 SI-40 SW150 P
SPB2 20 SI-40 SW150 P
10.01.06.03223
Balgsauger (rund) mit 2,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 40 °Sh
Strömungswiderstand SW: 1.5 mm
Faltenanzahl: 2.5
Bauform: Push In
SPB2 40 SI-55 SW80 P
SPB2 40 SI-55 SW80 P
10.01.06.03224
Balgsauger (rund) mit 2,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Strömungswiderstand SW: 0.8 mm
Faltenanzahl: 2.5
Bauform: Push In
SPB2 40 SI-55 SW100 P
SPB2 40 SI-55 SW100 P
10.01.06.03225
Balgsauger (rund) mit 2,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Strömungswiderstand SW: 1 mm
Faltenanzahl: 2.5
Bauform: Push In
SPB2 40 SI-55 SW130 P
SPB2 40 SI-55 SW130 P
10.01.06.03226
Balgsauger (rund) mit 2,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Strömungswiderstand SW: 1.3 mm
Faltenanzahl: 2.5
Bauform: Push In
SPB2 40 SI-55 SW150 P
SPB2 40 SI-55 SW150 P
10.01.06.03227
Balgsauger (rund) mit 2,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Strömungswiderstand SW: 1.5 mm
Faltenanzahl: 2.5
Bauform: Push In