Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 15 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Materialeigenschaft | FDA-fähig |
Faltenanzahl | 2,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 7,50 mm |
d1 | 10,50 mm |
d2 | 4 mm |
D1 | 14 mm |
Dk | 13,10 mm |
Dmax(S) | 17 mm |
Ds | 15 mm |
H | 20,30 mm |
H2 | 4,60 mm |
H3 | 6,60 mm |
Z (Hub) | 7,30 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft bei -200 mbar | 0,25 N |
Saugkraft bei -400 mbar | 0,50 N |
Saugkraft | 0,75 N |
Volumen | 1,20 cm³ |
Baugröße | 15 |
Nippelfamilie | SC 040 |
Faltenanzahl | 2,50 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 1,50 g |
Produktfamilie | SPB2f |
Bestellhinweise: SPB2f 15 SI-55 SC040