Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 7 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI-HD |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Materialeigenschaft | FDA-fähig |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | M5-AG |
Faltenanzahl | 2,5 |
Vakuumanschluss | M5-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 1,80 mm |
dn | 2,50 mm |
Dmax(S) | 9 mm |
Ds | 5,90 mm |
G1 | M5-AG |
H | 19 mm |
LG1 | 5 mm |
SW1 | 7 mm |
Z (Hub) | 3 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugerwerkstoff | Silikon SI-HD |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Baugröße | 7 |
Faltenanzahl | 2,50 |
Anschluss | M5-AG |
Werkstückradius min. (konvex) | 7,50 mm |
Volumen | 0,04 cm³ |
Saugkraft | 0,15 N |
Abreißkraft | 0,90 N |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 2 mm |
Gewicht | 1,60 g |
Produktfamilie | FSG |
Bestellhinweise: FSG 7 SI-HD-65 M5-AG
Der Sauggreifer FSG (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 32 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger FG, Anschlussnippel SA-NIP