Balgsauggreifer FSGA SI-HD (1,5 Falten)

  • Runde Balgsauger mit 1,5 Falten zur Handhabung empfindlicher Werkstücke durch Höhenausgleich und Dämpfungseffekt
  • Einsatz in Prozessen mit Anforderung an sehr robuste und widerstandsfähige Sauger aus Silikon
  • Handhabung von Werkstücken mit stark abrasiver Oberfläche wie Verpackungen, zylindrische Glasbehälter (z. B. Ampullen oder Vials), etc.
  • Anwendung in Prozessen mit Anforderung an Lebensmittelkonformität und Temperaturen bis +180 °C

Unsere Highlights...

  • Runde Balgsauger aus Spezialwerkstoff SI-HD
  • Anpassungsfähige Dichtlippe
  • Hohe Steifigkeit der oberen Falte

Ihr Nutzen...

  • Verschleißfester Sauger aus Silikon für hohe Belastungen und prozesssichere Handhabung stark abrasiver Werkstoffe; temperaturbeständig von -30 °C bis +180 °C und lebensmittelkonform
  • Sehr gute Anpassung an gewölbte Flächen oder Werkstückunebenheiten
  • Gute Stabilität gegen horizontale Kräfte bei hohen Beschleunigungen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Balgsauggreifer FSGA SI-HD (1,5 Falten)

 

  1. 1
  2. 2
FSGA 6 SI-HD M5-AG
10.01.06.04175
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 6
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
FSGA 6 SI-HD M5-IG
10.01.06.04174
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 6
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-IG
FSGA 11 SI-HD M5-AG
10.01.06.04176
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 11
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
FSGA 11 SI-HD G1/8-AG
10.01.06.04177
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 11
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
FSGA 11 SI-HD G1/8-IG
10.01.06.04178
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 11
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
FSGA 14 SI-HD M5-AG
10.01.06.04179
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 14
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
FSGA 14 SI-HD G1/8-AG
10.01.06.04180
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 14
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
FSGA 14 SI-HD G1/8-IG
10.01.06.04181
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 14
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
FSGA 16 SI-HD M5-AG
10.01.06.04182
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 16
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
FSGA 16 SI-HD G1/8-AG
10.01.06.04183
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 16
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG

  1. 1
  2. 2