FSGA 11 SI-MD-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04194

Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

Baugröße11
SaugerwerkstoffSilikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
MaterialeigenschaftFDA-fähig
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/8"-AG
Faltenanzahl1,5
VakuumanschlussG1/8"-AG
FSGA 11 SI-MD-55 G1/8-AG
Attribut Wert
d2 5,10 mm
Dmax(S) 13 mm
dn 3,50 mm
Ds 10,40 mm
G1 G1/8"-AG
H 22 mm
LG1 7,50 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 4 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Silikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Baugröße 11
Faltenanzahl 1,50
Anschluss G1/8-AG
Werkstückradius min. (konvex) 10 mm
Volumen 0,23 cm³
Saugkraft 0,95 N
Abreißkraft 3,80 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Gewicht 4,70 g
Produktfamilie FSGA


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40% Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: FSGA 11 SI-MD-55 G1/8-AG

Der Sauggreifer FSGA (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 33 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ FGA – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FGA, Anschlussnippel SA-NIP