FSGA 14 SI-MD M5-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.04196
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 14
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff:
Silikon SI metalldetektierbar
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
FSGA 14 SI-MD M5-AG
Attribut Wert
d2 5 mm
Dmax(S) 14,5 mm
dn 2,5 mm
Ds 12,5 mm
G1 M5-AG
H 20,5 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Hub) 5 mm