Balgsauggreifer FSGB-R (rechteckig)

  • Rechteckiger Balgsauggreifer mit 2,5 oder 3,5 Falten zur Handhabung von rechteckigen Verpackungsmaterialien mit ungleichmäßiger Oberfläche
  • Handhabung von folienverpackten Produkten, befüllten Beuteln und Tütenverpackungen; Werkstücke mit Faltenwurf
  • Handhabung von biegeschlaffen Werkstücken und labilen Umverpackungen, die sich während der Handhabung verformen können
  • Einsatz von Stützrahmen in variabler Anzahl je nach Anwendung

Unsere Highlights...

  • Große, rechteckige Saugfläche
  • Weiche, anschmiegsame Falten
  • Weiche, anpassungsfähige Dichtlippe
  • Optionaler Stützrahmen für Integration in Falten

Ihr Nutzen...

  • Gute Ansaugeigenschaften auf rechteckigen Werkstücken
  • Gute Anpassungsfähigkeit an ungleichmäßige Oberflächen und biegeschlaffe Werkstücke
  • Optimale Abdichtung auf strukturierten Werkstücken und Werkstücken mit Faltenwurf
  • Erhöhte Stabilität des Sauggreifers in der Falte
 

Einzelartikel der Produktfamilie Balgsauggreifer FSGB-R (rechteckig)

 

  1. 1
  2. 2
FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/4-AG
10.01.06.02281
Balgsauggreifer (rechteckig)
Abmessung (LxB): 52 x 25 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
FSGB-R 52x25 SI-50 G1/4-AG
10.01.06.02282
Balgsauggreifer (rechteckig)
Abmessung (LxB): 52 x 25 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/4-AG
10.01.06.02283
Balgsauggreifer (rechteckig)
Abmessung (LxB): 60 x 29 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
FSGB-R 80x30 SI-50 G1/4-AG
10.01.06.02284
Balgsauggreifer (rechteckig)
Abmessung (LxB): 80 x 30 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Faltenanzahl: 3.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
FSGB-R 80x40 SI-50 G1/4-AG
10.01.06.02285
Balgsauggreifer (rechteckig)
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Faltenanzahl: 3.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
FSGB-R 80x50 SI-50 G1/4-AG
10.01.06.02286
Balgsauggreifer (rechteckig)
Abmessung (LxB): 80 x 50 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Faltenanzahl: 3.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/8-IG
10.01.06.02287
Balgsauggreifer (rechteckig)
Abmessung (LxB): 52 x 25 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
FSGB-R 52x25 SI-50 G1/8-IG
10.01.06.02288
Balgsauggreifer (rechteckig)
Abmessung (LxB): 52 x 25 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/8-IG
10.01.06.02289
Balgsauggreifer (rechteckig)
Abmessung (LxB): 60 x 29 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
FSGB-R 80x30 SI-50 G1/8-IG
10.01.06.02290
Balgsauggreifer (rechteckig)
Abmessung (LxB): 80 x 30 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Faltenanzahl: 3.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-IG

  1. 1
  2. 2