• Runder Balgsauggreifer mit 4,5 Falten zur Handhabung verpackter Ware in Logistik- und Distributionszentren
  • Einsatz in Sortierzellen beim Umsetzen von Kartonagen, Papierbeuteln, Polybeuteln und Versandtaschen
Produkt-Highlights
  • Sehr gute Anpassung an unterschiedliche Werkstückkonturen dank erhöhtem Hub und flexibler Dichtlippe
Balgsauggreifer FSGC
  • Balgsauggreifer FSGC mit großem Schaftdurchmesser (1) und optimierter Faltenstruktur (2)
  • Verwendung von einteiligen, steckbaren Anbindungselementen (3) für schnellen Wechsel des Saugers
  • Sauggreifer mit 4,5 Falten erhältlich in NBR-55
  • Durchmesser: 40 mm bis 60 mm
  • Werkstoff: NBR
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach