Balgsauggreifer SPB1 (1,5 Falten)

  • Runder Balgsauger mit 1,5 Falten für den Einsatz in Karton- und Trayaufrichtern
  • Handhabung von Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen in Top- und Sideloading-Maschinen
  • Palettier- und Depalettierprozesse
  • Heavy-Duty-Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Abdichtung und den Verschleiß der Sauggreifer

Unsere Highlights...

  • Flexible, anpassungsfähige Dichtlippe
  • Verstärkter Grundkörper des Saugers
  • Rastelemente zwischen Dichtlippe und Falte
  • Große effektive Saugfläche
  • Verschleiß- und abriebfester Werkstoff Elastodur ED-65

Ihr Nutzen...

  • Optimale Abdichtung auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
  • Hohe Eigenstabilität in dynamischen Prozessen
  • Verzahnung verhindert das Verschieben des Saugers
  • Hohe Saugkräfte bei geringen Abmessungen
  • Geringer Verschleiß, ca. 3-fach höhere Standzeit als NBR
 

Einzelartikel der Produktfamilie Balgsauggreifer SPB1 (1,5 Falten)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SPB1 10 ED-65 M5-AG
10.01.06.03489
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 10
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: M5-AG
Faltenanzahl: 1.5
SPB1 10 ED-65 M5-IG
10.01.06.03568
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 10
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: M5-IG
Faltenanzahl: 1.5
SPB1 15 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03490
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 15
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-AG
Faltenanzahl: 1.5
SPB1 15 ED-65 G1/8-IG
10.01.06.03491
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 15
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-IG
Faltenanzahl: 1.5
SPB1 20 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03492
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-AG
Faltenanzahl: 1.5
SPB1 20 ED-65 G1/8-IG
10.01.06.03493
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-IG
Faltenanzahl: 1.5
SPB1 25 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03494
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-AG
Faltenanzahl: 1.5
SPB1 25 ED-65 G1/8-IG
10.01.06.03495
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-IG
Faltenanzahl: 1.5
SPB1 30 ED-65 G1/4-AG
10.01.06.04530
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 1.5
SPB1 30 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03496
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-AG
Faltenanzahl: 1.5

  1. 1
  2. 2
  3. 3