• Runder Balgsauger mit 2,5 Falten für den Einsatz in Karton- und Trayaufrichtern mit hohen Anforderungen an Saugerhub, Dynamik und Verschleißfestigkeit
  • Handhabung von biegeschlaffen Werkstücken wie z. B. befüllte Kartons in Palettier- und Depalettierprozessen
  • Anwendungen, bei denen es auf hohe Anpassungsfähigkeit und hohen Distanzausgleich ankommt, wie z. B. Entnahme von Kartonagen aus einem Magazin in Rotationsaufrichtern
  • Handhabung von Kartonagen, eigenstabilen und flexiblen Verpackungen in Top- und Sideloading-Maschinen
Produkt-Highlights
  • Großer Saugerhub für optimale Anpassung an gewölbte Oberflächen
  • Großer innerer Faltendurchmesser ermöglicht hohe Volumenströme für kurze Zykluszeiten
  • Flexible Dichtlippe optimiert für Kartonagen und eigenstabile Verpackungen
  • Rastelemente zwischen Dichtlippe und Falte verhindern das Verschieben des Saugers
Balgsauggreifer SPB2 (2,5 Falten)
  • Runder Balgsauger SPB2 mit 2,5 Falten (2) und flexibler Dichtlippe
  • Bis Durchmesser 30 mm mit einem 1-teiligen, steckbaren Anbindungselement (1)
  • Ab Durchmesser 40 mm mit 2-teiligem Anbindungselement: bestehend aus maschinenseitiger Komponente und saugseitiger Komponente
  • Erhältlich als montierter Sauggreifer bestehend aus Anbindungselement und Sauger oder in Einzelteilen
  • Durchmesser: 20 bis 50 mm
  • Werkstoff: ED
  • Modularer Anschlussnippel
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach