SPB2f 25 SI-55 SC040

Art-Nr.: 10.01.06.04226

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße25
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
MaterialeigenschaftFDA-fähig
Faltenanzahl2,5
SPB2f 25 SI-55 SC040
Attribut Wert
d 7,50 mm
d1 10,50 mm
d2 8 mm
D1 18,50 mm
Dk 14,50 mm
Dmax(S) 28 mm
Ds 25 mm
H 25,30 mm
H2 4,70 mm
H3 6,70 mm
Z (Hub) 9,80 mm
Attribut Wert
Saugkraft bei -200 mbar 1 N
Saugkraft bei -400 mbar 2 N
Saugkraft 3 N
Volumen 2,94 cm³
Baugröße 25
Nippelfamilie SC 040
Faltenanzahl 2,50
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 2,80 g
Produktfamilie SPB2f

Bestellhinweise: SPB2f 25 SI-55 SC040