Balgsauggreifer SPB4 (4,5 Falten)

  • Runder Balgsauger mit 4,5 Falten zur Handhabung von formlabilen Produkten wie Beuteln und weiteren Folienverpackungen
  • Prozesssicheres Greifen und Handhaben von fest, pulverförmig und selbst flüssig gefüllten Beuteln
  • Schnelle Verpackungsabläufe, insbesondere in Verbindung mit Parallelkinematik-Robotern

Unsere Highlights...

  • Dünne, steile Dichtlippe mit Strömungslamellen
  • Funktionale Trennung von Dichtlippe und Saugerfalten
  • Verstärkung von Grundkörper und Falten
  • Extra großer Nenndurchmesser für hohe Volumenströme
  • FDA-konformer Werkstoff Silikon SI und SI-HD

Ihr Nutzen...

  • Hervorragende Abdichtung auf Beuteln und anderen flexiblen Werkstücken
  • Flexibilität der Dichtlippe wird bei komprimierten Falten nicht beeinträchtigt
  • Kein Kollabieren, wenn Sauger unter Vakuum gestreckt wird
  • Dimensioniert für Betrieb mit Pumpen, Gebläsen und Mehrstufenejektoren
  • Direkter Einsatz im Lebensmittelbereich möglich
 

Einzelartikel der Produktfamilie Balgsauggreifer SPB4 (4,5 Falten)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SPB4 20 SI-55 G1/8-AG
SPB4 20 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.03514
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-AG
Faltenanzahl: 4.5
SPB4 20 SI-55 G1/8-IG
SPB4 20 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.03517
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-IG
Faltenanzahl: 4.5
SPB4 20 SI-55 G1/4-AG
SPB4 20 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.03515
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Gewinde G1: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 4.5
SPB4 20 SI-55 G1/4-IG
SPB4 20 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.03518
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Gewinde G1: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 4.5
SPB4 20 SI-55 G3/8-AG
SPB4 20 SI-55 G3/8-AG
10.01.06.03516
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Gewinde G1: G3/8"-AG
Faltenanzahl: 4.5
SPB4 20 SI-55 G3/8-IG
SPB4 20 SI-55 G3/8-IG
10.01.06.03519
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Gewinde G1: G3/8"-IG
Faltenanzahl: 4.5
SPB4 30 SI-55 G1/8-AG
SPB4 30 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.03520
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-AG
Faltenanzahl: 4.5
SPB4 30 SI-55 G1/8-IG
SPB4 30 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.03523
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-IG
Faltenanzahl: 4.5
SPB4 30 SI-55 G1/4-AG
SPB4 30 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.03521
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Gewinde G1: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 4.5
SPB4 30 SI-55 G1/4-IG
SPB4 30 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.03524
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Gewinde G1: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 4.5

  1. 1
  2. 2
  3. 3