• Runder Balgsauger mit 4,5 Falten zur Handhabung von eigenstabilen Beuteln und Stand-Up Verpackungen
  • Prozesssicheres Greifen und Handhaben von flüssig, fest oder pulverförmig gefüllten Beuteln und Verpackungen mit hohem Füllgrad
  • Einsatz in schnellen Verpackungsabläufen, vor allem in Verbindung mit Delta-Robotern (Case-Packer und Pick & Place-Anwendungen)
Produkt-Highlights
  • FDA-konformes Silikon SI erlaubt direkten Lebensmittelkontakt
  • Integrierter Beutelstabilisator verhindert das Einziehen selbst dünner und weicher Folien
  • Verstärkter Grundkörper und Falten für sicheres Greifen bei hohen Querbelastungen
  • Großer Nenndurchmesser ermöglicht hohe Volumenströme für kurze Zykluszeiten
Balgsauggreifer SPB4f (4,5 Falten)
  • Balgsauger SPB4f mit 4,5 Falten (1) sowie weicher, flexibler Dichtlippe mit segmentierten Strömungslamellen und integriertem Beutelstabilisator
  • Sehr großer Schaftdurchmesser für hohe Volumenströme
  • Speziell verstärkter Saugerbalg für zusätzliche Stabilität
  • Montage mittels Schmalz Anbindungselement SC (3); alternativ durch direktes Aufstecken auf maschinenseitig vorhandenes Rohr (4) und Befestigung mittels Schlauchschelle
  • Alle Anbindungselemente SC mit Außengewinde sind mit integriertem Dichtring ausgestattet
  • Optionaler Einsteckfilter als Vorfilter (2)
  • Durchmesser: 30 bis 50 mm
  • Werkstoff: SI
  • Modularer Anschlussnippel oder Steckfunktion
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach