Balgsauggreifer SPOB1 (oval, 1,5 Falten)

  • Ovaler Balgsauggreifer mit 1,5 Falten für den Einsatz in Karton- und Trayaufrichtern
  • Handhabung von Kartonagen sowie eigenstabilen oder formlabilen Verpackungen in Top- und Sideloading-Maschinen
  • Palettier- und Depalettierprozesse
  • Heavy-Duty-Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Abdichtung und den Verschleiß der Sauggreifer

Unsere Highlights...

  • Ovale Bauform
  • Verstärkter Grundkörper des Sauggreifers
  • Rastelemente zwischen Dichtlippe und Falte
  • Verschleiß- und abriebfester Werkstoff Elastodur ED-65

Ihr Nutzen...

  • Ideal für längliche Werkstücke
  • Hohe Eigenstabilität des Sauggreifers in dynamischen Prozessen
  • Formschlüssige Verzahnung verhindert das Verschieben des Sauggreifers
  • Geringer Verschleiß, ca. 3-fach höhere Standzeit als NBR
 

Einzelartikel der Produktfamilie Balgsauggreifer SPOB1 (oval, 1,5 Falten)

 

SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG
SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03510
Balgsauger (oval) mit 1,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Abmessung (LxB): 60 x 20 mm
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
Gewinde G1: G1/8"-AG
SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-IG
SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-IG
10.01.06.03511
Balgsauger (oval) mit 1,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Abmessung (LxB): 60 x 20 mm
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
Gewinde G1: G1/8"-IG
SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG
SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG
10.01.06.03512
Balgsauger (oval) mit 1,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Abmessung (LxB): 100 x 40 mm
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
Gewinde G1: G1/4"-AG
SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-IG
SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-IG
10.01.06.03513
Balgsauger (oval) mit 1,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Abmessung (LxB): 100 x 40 mm
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
Gewinde G1: G1/4"-IG