Balgsauggreifer SPOB1f (oval, 1,5 Falten)

  • Ovaler Balgsauggreifer mit 1,5 Falten zur prozesssicheren Handhabung von folienverpackten, schmalen Produkten wie z. B. Schokoriegel, Stieleis oder Schüttgutbeutel
  • Einsatz in Verpackungslinien zur Weiterverarbeitung von Schlauchbeutelverpackungen im Prozessschritt Case-Packing
  • Handhabung von schmalen Schlauchbeutelverpackungen mit unterschiedlichsten Befüllungsgraden
  • Stabilität und hohe Saugkraft in schnellen Verpackungsabläufen durch ovale Bauform

Unsere Highlights...

  • Ovale Bauform und 1,5 Falten
  • Sehr flexible und anpassungsfähige Dichtlippe sowie Saugerbalg
  • Integrierte Verdrehsicherung
  • Großer Nenndurchmesser
  • FDA-konformer Werkstoff Silikon

Ihr Nutzen...

  • Hohe Haltekraft und sicheres Greifen auch auf schmalen Werkstücken wie z. B. Schlauchbeutelverpackungen
  • Optimale Abdichtung auf Beutelverpackungen, auch bei starker Faltenbildung und geringem Befüllungsgrad
  • Einfaches und prozesssicheres Ausrichten des Sauggreifers auf das Werkstück (kein zusätzliches Bauteil notwendig)
  • Hohe Volumenströme für kurze Zykluszeiten
  • Direkter Einsatz im Lebensmittelbereich möglich
 

Einzelartikel der Produktfamilie Balgsauggreifer SPOB1f (oval, 1,5 Falten)

 

SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG
SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.03736
Balgsauggreifer (oval) mit 1,5 Falten zur prozessicheren Handhabung von Schlauchbeutelverpackungen
Abmessung (LxB): 35 x 15 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
Gewinde G1: G1/8"-AG
SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG
SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.03735
Balgsauggreifer (oval) mit 1,5 Falten zur prozessicheren Handhabung von Schlauchbeutelverpackungen
Abmessung (LxB): 35 x 15 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
Gewinde G1: G1/8"-IG
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.03738
Balgsauggreifer (oval) mit 1,5 Falten zur prozessicheren Handhabung von Schlauchbeutelverpackungen
Abmessung (LxB): 60 x 25 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
Gewinde G1: G1/4"-AG
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.03737
Balgsauggreifer (oval) mit 1,5 Falten zur prozessicheren Handhabung von Schlauchbeutelverpackungen
Abmessung (LxB): 60 x 25 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
Gewinde G1: G1/4"-IG
SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG
SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.03740
Balgsauggreifer (oval) mit 1,5 Falten zur prozessicheren Handhabung von Schlauchbeutelverpackungen
Abmessung (LxB): 80 x 35 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
Gewinde G1: G1/4"-AG
SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-IG
SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.03739
Balgsauggreifer (oval) mit 1,5 Falten zur prozessicheren Handhabung von Schlauchbeutelverpackungen
Abmessung (LxB): 80 x 35 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
Gewinde G1: G1/4"-IG