Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauggreifer für Bin-Picking-Prozesse mit bester Anpassung an unterschiedlichste Werkstücke
Baugröße | 53 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI metalldetektierbar |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewinde G1 | G3/8"-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 10,30 mm |
Ds | 52,10 mm |
G1 | G3/8"-AG |
H | 68 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugerwerkstoff | Silikon SI metalldetektierbar |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Baugröße | 53 |
Produktfamilie | SVE |
Bestellhinweise: SVE 53 SI-MD-55 G3/8-AG
Der Bin-Picking-Sauggreifer (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SVE, Anbindungselement SC