Flachsauggreifer SPF

  • Runder Flachsauger für den Einsatz in Karton- und Trayaufrichtern
  • Handhabung von Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen in Top- und Sideloading-Maschinen
  • Palettier- und Depalettierprozesse
  • Heavy-Duty-Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Abdichteigenschaften und Verschleißeigenschaften der Sauger
  • Handhabung von schmalen Kartonagen mit Aussparungen, Sichtfenstern oder Perforation im Pharma- und Kosmetikbereich (insbesondere Durchmesser 10 und 15 mm)

Unsere Highlights...

  • Flexible, anpassungsfähige Dichtlippe
  • Verstärkter Grundkörper des Saugers
  • Abstützrippen auf der Saugfläche
  • Verschleiß- und abriebfester Werkstoff Elastodur ED-65

Ihr Nutzen...

  • Optimale Abdichtung auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
  • Hohe Eigenstabilität des Saugers in dynamischen Prozessen
  • Maximierter effektiver Durchmesser für hohe Saugkräfte
  • Geringer Verschleiß, ca. 3-fach höhere Standzeit als NBR
 

Einzelartikel der Produktfamilie Flachsauggreifer SPF

 

  1. 1
  2. 2
SPF 10 ED-65 M5-AG
10.01.01.13237
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 10
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: M5-AG
SPF 10 ED-65 M5-IG
10.01.01.13254
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 10
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: M5-IG
SPF 15 ED-65 G1/8-AG
10.01.01.13238
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 15
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-AG
SPF 15 ED-65 G1/8-IG
10.01.01.13239
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 15
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-IG
SPF 20 ED-65 G1/8-AG
10.01.01.13240
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-AG
SPF 20 ED-65 G1/8-IG
10.01.01.13241
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-IG
SPF 25 ED-65 G1/8-AG
10.01.01.13242
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-AG
SPF 25 ED-65 G1/8-IG
10.01.01.13243
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-IG
SPF 30 ED-65 G1/8-AG
10.01.01.13244
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-AG
SPF 30 ED-65 G1/8-IG
10.01.01.13245
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-IG

  1. 1
  2. 2