Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (rund) für schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken
Baugröße | 40 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Faltenanzahl | 0 |
Attribut | Wert |
---|---|
Dmax(S) | 42 mm |
Dk | 21,90 mm |
Ds | 40 mm |
d | 11,40 mm |
d1 | 17,10 mm |
H | 19 mm |
H2 | 6,60 mm |
H3 | 9,50 mm |
Z (Hub) | 2,70 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 48,60 N |
Volumen | 4,33 cm³ |
Baugröße | 40 |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Werkstückradius min. (konvex) | 45 mm |
Nippelfamilie | SC 050 |
Gewicht | 6,70 g |
Produktfamilie | SFF |
Bestellhinweise: SFF 40 SI-55 SC050