SFF 30 EPDM-45 SC040

Art-Nr.: 10.01.01.14048

Flachsauger (rund) für schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Baugröße30
SaugerwerkstoffEPDM
Materialhärte [Shore A]45 Shore A
Faltenanzahl0
SFF 30 EPDM-45 SC040
Attribut Wert
Dmax(S) 31,50 mm
Dk 14,80 mm
Ds 30 mm
d 7,50 mm
d1 10,40 mm
H 13,50 mm
H2 4,70 mm
H3 6,80 mm
Z (Hub) 2 mm
Attribut Wert
Saugkraft 26,90 N
Volumen 1,67 cm³
Baugröße 30
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff EPDM
Materialhärte [Shore A] 45 Shore A
Werkstückradius min. (konvex) 30 mm
Nippelfamilie SC 040
Gewicht 2,50 g
Produktfamilie SFF

Bestellhinweise: SFF 30 EPDM-45 SC040